recherche

Glossaire des variateurs Danfoss

Termes techniques sur Danfoss Discover Drives brièvement expliqués

Danfoss Discover Drives vous donne un aperçu rapide de nombreuses applications, solutions pratiques et tendances des solutions de variateurs modernes. Il est donc naturel que nous utilisions également les termes techniques nécessaires et courants pour de nombreux articles, que les spécialistes des différents segments de l'industrie, du bâtiment, de l'alimentation ou de la technologie de l'eau et des eaux usées utilisent. Cependant, afin de faciliter la compréhension de chacun et également de fournir une définition uniforme de la manière dont nous, chez Danfoss, utilisons les termes sur nos pages, nous utilisons ce glossaire pour les expliquer brièvement.

Pour une description plus détaillée de la définition et de l'utilisation des termes utilisés sur notre page Discover Drives et, si nécessaire, d'autres liens vers des termes techniques individuels, cliquez simplement sur le terme dans le texte. Le clic vous amène à une page avec des informations étendues, y compris des graphiques et des liens vers d'autres pages.

Utilisez notre glossaire Danfoss Drives !

Indicateur de progression AJAX
Chercher:
(clair)
  • variateurs de fréquence
    Un variateur de fréquence est un dispositif électronique utilisé pour régler la vitesse d'un moteur à induction, PM ou à réluctance synchrone. Cela conduit aux avantages suivants : Contrôle de processus amélioré Consommation d'énergie réduite et production d'énergie efficace Moins de contraintes mécaniques sur les moteurs et l'équipement Fonctionnement optimisé de diverses applications avec des moteurs électriques Les variateurs de fréquence peuvent également utiliser l'énergie provenant de sources naturelles et renouvelables telles que le soleil, le vent(. ..) --> en savoir plus
  • Power-to-X
    Power-to-X décrit la possibilité de stocker l'électricité excédentaire en convertissant l'énergie électrique en gaz, en combustibles synthétiques ou en solides. Si nécessaire, ces substances stockées peuvent ensuite être reconverties en énergie électrique et utilisées. Que signifie Power-to-X en pratique ? Power-to-X comprend tous les processus qui convertissent l'électricité en vecteurs d'énergie chimiques (stockage), en carburants (mobilité) ou en matières premières (par exemple pour une(...) --> en savoir plus
  • VLT® AutomationDrive FC 302
    Le VLT® AutomationDrive - plus modulaire variateurs de fréquence pour presque toutes les applications industrielles. Grâce à son intelligence intégrée, il assure une efficacité maximale et une grande fiabilité dans les lignes et les systèmes de production. VLT® AutomationDrive FC 302 - polyvalent, fiable et puissant Le variateur de fréquence modulaire est idéal pour presque toutes les applications dans l'industrie, mais aussi dans d'autres segments tels que les bâtiments ou les infrastructures municipales. Le variateur robuste fonctionne(...) --> en savoir plus