Power-to-X désigne la possibilité de stocker l’électricité excédentaire en convertissant l’énergie électrique en gaz, en carburants synthétiques ou en solides. En cas de besoin, ces substances stockées peuvent ensuite être reconverties en énergie électrique et utilisées.
Que signifie Power-to-X dans la pratique ?
Le Power-to-X englobe tous les procédés qui transforment l’électricité en vecteurs énergétiques chimiques (stockage), en carburants (mobilité) ou en matières premières (par exemple pour l’utilisation dans l’industrie chimique). Cela n’est toutefois bénéfique pour l’environnement que si l’électricité utilisée à cet effet provient d’installations respectueuses du climat comme le solaire ou l’éolien. Le Power-to-X permet alors de produire, par exemple, de l’hydrogène pour les véhicules à pile à combustible ou du kérosène pour les avions. Power désigne ici l’électricité excédentaire (par ex. par des installations solaires) et X le support qui sert au stockage ou à l’utilisation.
Des utilisations différentes nécessitent des transformations différentes
Les possibilités d’utilisation d’un procédé Power-to-X décrites précédemment permettent de constater que différents procédés sont utilisés dans la pratique quotidienne. Il en résulte plusieurs classifications utilisées dans la littérature :
- Utilisation prévue :
- Power-to-fuel ;
- formes d’énergie :
- Le power-to-gas ;
L’électrolyse pour stocker les surplus d’énergie
L’un des procédés les plus intéressants pour stocker les surplus d’énergie est l’électrolyse, au cours de laquelle l’énergie électrique décompose les molécules d’eau en hydrogène et en oxygène. L’efficacité énergétique est une condition sine qua non pour le bon fonctionnement de votre procédé d’électrolyse. Il en va de même pour la conversion d’énergie dans vos piles ou pour la commande des pompes qui régulent l’arrivée d’eau. Pour encore plus d’efficacité, un échangeur de chaleur permet de récupérer l’énergie de la chaleur perdue, et des vannes et capteurs modernes contrôlent toutes ces fonctions. Avec Danfoss, vous disposez ici d’une solution parfaitement adaptée à tout moment. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les liens indiqués vers le ministère fédéral de l’Environnement ou le TÜV Süd. Wikipedia propose également un bel article sur le power-to-x.
Liens complémentaires sur le thème Power-to-X
- Danfoss Drives : des produits pour des solutions optimales
- Ministère fédéral de l’environnement : la technologie expliquée simplement – YouTube
- TÜV Süd : Conversion de l’énergie pour le stockage
- Wikipédia : Contribution de base