Le terme « proche du moteur » décrit une conception dans laquelle le variateur de fréquence est monté directement sur le moteur électrique ou à proximité immédiate du moteur dans l’installation. Ce type de construction permet de réduire la longueur des câbles entre le convertisseur et le moteur.
Cela permet de réduire les coûts, par exemple pour les câbles du moteur, l’espace autour de l’armoire électrique ou du local de commande et les problèmes de CEM. Dans les pompes et les ventilateurs, la proximité du moteur peut également permettre de réduire les coûts d’installation.