Le VLT® AutomationDrive – variateur de fréquence modulaire pour presque toutes les applications dans l’industrie. Grâce à son intelligence intégrée, il garantit une efficacité maximale et une grande fiabilité dans les lignes de production et les installations.
VLT® AutomationDrive FC 302 – polyvalent, fiable et performant
Le variateur de fréquence modulaire est idéal pour presque toutes les applications dans l’industrie, mais aussi dans d’autres segments comme les bâtiments ou les infrastructures communales. Ce variateur robuste fonctionne de manière efficace et fiable, même dans des applications extrêmement exigeantes et dans des conditions environnementales difficiles.
Installation facile et adaptation automatique du moteur
Après une installation simple et rapide, le VLT® AutomationDrive FC 302 assure un fonctionnement fiable et efficace sur le plan énergétique. Il respecte toutes les directives CEM, ainsi que la directive sur l’efficacité énergétique de classe IE2, en combinaison avec tous les types de moteurs courants tels que les moteurs asynchrones, à aimants permanents ou à réluctance synchrone. L’adaptation automatique du moteur (AMA) garantit une adaptation optimale à l’installation, ce qui permet au FC 302 de réguler et de contrôler tous les moteurs de manière extrêmement efficace. Avec ces moteurs, l’ensemble du système respecte également la classe d’efficacité IES2.
L’intelligence dans l’entraînement et l’industrie 4.0
Grâce à son intelligence, il peut être intégré de manière fiable dans toutes les applications industrielles 4.0, s’intègre aussi bien dans les structures Edge que Cloud Computing et permet, en interaction avec les services DrivePro® et les possibilités de surveillance modernes, des concepts de maintenance modernes et économiques.
L’industrie 4.0 nécessite des entraînements intelligents
Aujourd’hui, un variateur de fréquence moderne et intelligent est bien plus qu’une simple adaptation de la puissance et de la vitesse. Grâce à sa puissance de calcul intégrée et à son logiciel sophistiqué, le VLT® AutomationDrive, par exemple, se charge d’une multitude de tâches supplémentaires. Il collecte des données provenant de différentes sources de signaux de capteurs internes et externes, tels que des capteurs de vibrations et de pression ; il les analyse ou les transmet et communique les résultats d’analyses à des systèmes de contrôle supérieurs. C’est tout cela qui rend l’industrie 4.0 possible.
Apprenez-en plus sur les entraînements intelligents ou sur des fonctions telles que IMC ou Conditon based monitoring CBM, les nombreux services de DrivePro® et les avantages du VLT® AutomationDrive FC 302 dans les pages suivantes :
- VLT® AutomationDrive Page de produit
- Entraînements intelligents
- Commande de mouvement intégrée IMC
- Services de cycle de vie DrivePro® pour VLT® AutomationDrive
- Compatibilité électromagnétique CEM – Connaissances de base pour les variateurs de fréquence
- Condition Based Monitoring CBM – Surveillance de l’état pour une plus grande disponibilité des installations