Power-to-X bezeichnet die Möglichkeit, überschüssigen Strom zu speichern, indem die elektrische Energie in Gas, synthetischen Kraftstoffe oder Feststoffe umgewandelt wird. Bei Bedarf lassen sich diese gelagerten Substanzen dann wieder in elektrische Energie umsetzen und verwenden.
Was heißt Power-to-X in der Praxis?
Power-to-X umfasst alle Verfahren, die Strom in chemische Energieträger (Speicherung), in Kraftstoffe (Mobilität) oder Rohstoffe (beispielsweise für den Einsatz in der chemischen Industrie) umwandeln. Das ist allerdings für die Umwelt nur dann förderlich, wenn der dazu eingesetzte Strom aus klimafreundlichen Anlagen wie Solar oder Wind stammt. Dann lässt sich mit Power-to-X beispielsweise Wasserstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge herstellen oder Kerosin für Flugzeuge. Power bezeichnet dabei überschüssigen Strom (z. B. durch Solaranlagen) und X das Medium, das zur Speicherung oder zur Verwendung dient.
Verschiedene Verwendungszwecke erfordern unterschiedliche Umwandlung
Aus dem Zuvor beschriebenen Einsatzmöglichkeiten für ein Power-to-X-Verfahren lässt sich leicht erkennen, dass in der täglichen Praxis unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen. Daraus ergeben sich mehrere in der Literatur gebräuchliche Einteilungen:
- Verwendungszweck:
- Power-to-fuel;
- Power-to-chemicals;
- …..
- Energieformen:
- Power-to-gas;
- Power-to-heat;
- …..
Elektrolyse zum Speichern von Energieüberschüssen
Eines der interessantesten Verfahren zum Speichern von Energieüberschüssen ist die Elektrolyse, bei der elektrische Energie Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Energieeffizienz ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Betrieb Ihres Elektrolyseverfahrens. Ebenso gilt dies für die Energieumwandlung in Ihren Stacks oder für die Pumpensteuerung, die die Wasserzufuhr regeln. Für noch mehr Effizienz sorgen ein Wärmetauscher zur Rückgewinnung von Energie aus der Abwärme sowie moderne Ventile und Sensoren, die all diese Funktionen steuern. Mit Danfoss erhalten Sie hier eine jederzeit optimal abgestimmte Lösung. Mehr zum Thema findet sich unter den aufgeführten Links zum Bundesministerium für Umwelt oder TÜV Süd. Auch bei Wikipedia ist ein schöner Beitrag über Power-to-X zu lesen.
Weiterführende Links zum Thema Power-to-X
- Danfoss Drives: Produkte für optimale Lösungen
- Bundesumweltministerium: Die Technologie einfach erklärt – YouTube
- TÜV Süd: Energieumwandlung zur Speicherung
- Wikipedia: Grundlagenbeitrag