Der VLT® AutomationDrive – modularer Frequenzumrichter für nahezu alle Anwendungen in der Industrie. Mit seiner integrierten Intelligenz sorgt er für höchste Effizienz und hohe Zuverlässigkeit in Produktionslinien und Anlagen.
VLT® AutomationDrive FC 302 – vielseitig, zuverlässig und leistungsfähig
Der modulare Frequenzumrichter ist ideal für nahezu alle Anwendungen in der Industrie, aber auch anderer Segmente wie Gebäude oder kommunale Infrastruktur. Der robuste Umrichter arbeitet effizient und zuverlässig, selbst bei äußerst anspruchsvollen Anwendungen und unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Einfache Installation und automatische Motoranpassung
Nach einer einfachen und schnellen Installation sorgt der VLT® AutomationDrive FC 302 für einen zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb. Er hält alle EMV-Richtlinien ein, ebenso die Energieeffizienzrichtlinie der Klasse IE2, in Verbindung mit allen gängigen Motortypen wie Asynchron-, Permanentmagnet- oder Synchron-Reluktanzmotoren. Die automatische Motoranpassung (AMA garantiert eine optimale Anpassung an die Installation, was dazu führt, dass der FC 302 alle Motoren höchst effektiv regeln und steuern kann. Zusammen mit diesen Motoren hält das Gesamtsystem auch die Effizientklasse IES2 ein.
Intelligenz im Antrieb und Industrie 4.0
Mit seiner Intelligenz lässt er sich zuverlässig in alle Industrie 4.0 Anwendungen einbinden, integriert sich sowohl in Edge- wie auch Cloudcomputing-Strukturen und erlaubt im Zusammenspiel mit den DrivePro®-Services und modernen Monitoring-Möglichkeiten zeitgemäße, kostensparende Wartungskonzepte.
Industrie 4.0 erfordert intelligente Antriebe
Heute ist ein moderner, intelligenter Frequenzumrichter wesentlich mehr als nur eine Leistungs- und Drehzahlanpassung. Mit seiner integrierten Rechenleistung und ausgereiften Software übernimmt beispielsweise der VLT® AutomationDrive eine Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben. Er sammelt Daten aus verschiedenen Quellen von Signalen interner und externer Sensoren wie beispielsweise Schwingungs- und Drucksensoren; er analysiert oder überträgt diese und meldet Ergebnisse aus Analysen an übergeordnete Leitsysteme. Dies alles macht Industrie 4.0 überhaupt erst möglich.
Erfahren Sie mehr über intelligente Antriebe oder über Funktionen wie IMC oder Conditon based monitoring CBM, die umfangreichen Services von DrivePro® und die Vorteile des VLT® AutomationDrives FC 302 auf folgenden Seiten:
- VLT® AutomationDrive Produktseite
- Intelligente Antriebe
- Integrated Motion Control IMC
- DrivePro® Lifecycle Services für VLT® AutomationDrive
- Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Grundlagenwissen für Frequenzumrichter
- Condition Based Monitoring CBM – Zustandsüberwachung für höhere Anlagenverfügbarkeit