Rioolwaterzuiveringsinstallatie Marselisborg
Hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie een energieproducent wordt
De rioolwaterzuivering als energieopwekker: zo ziet de toekomst van de watervoorziening eruit! Het is namelijk één van de grootste energieverbruikers binnen een gemeente op het gebied van waterzuivering en zuivering. In Europa zijn water- en afvalwaterzuivering goed voor 30 tot 50% van het elektriciteitsverbruik van gemeenten. De gemeente Aarhuus in Denemarken laat zien hoe het veel beter kan. Het heeft het door het gebruik van geoptimaliseerde processen, moderner frequentieregelaar met maximale energie-efficiëntie en het gebruik van de nieuwste technologieën zoals stadsverwarming en biogas, wekt de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg nu netto energie op.
Stroomopwekking bij afvalwaterzuivering in Marselisborg
Afvalwaterzuiveringsinstallatie als energieproducent: ontdek hoe frequentieomvormers van Danfoss Drives alle pompen, ventilatoren en andere motoren in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg aandrijven en hun transformatie naar energieproducenten mogelijk maken.

Door de video te downloaden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer weten?
Afvalwaterzuiveringsinstallatie als energieproducent: wat was de weg van energieverbruiker naar energieproducent?
De afvalwaterzuiveringsinstallatie van morgen bestaat vandaag al. Het is gevestigd in Aarhus, Denemarken, en inspireert het waterbeheer over de hele wereld. Claus Homann is verantwoordelijk voor het afvalwaterbeheer van de Deense gemeente en is trots op zijn team. Samen met Mads Warming van Danfoss hebben ze al veel bereikt. In Aarhus besparen de verantwoordelijken al meer dan tien jaar energie en CO₂.
Met de fabriek in Marselisborg was Aarhus de eerste stad ter wereld die een rioolwaterzuiveringsinstallatie realiseerde die volledig zelfvoorzienend is in energie – en zelfs een overschot genereert. 120 VLT® AQUA Drives van Danfoss drijven alle belangrijke motoren voor ventilatoren, blowers en pompen aan.
Stroomopwekking uit huishoudelijk afvalwater
Er zijn een paar andere faciliteiten in de wereld die op dezelfde manier werken als Aarhus en hetzelfde doel hebben. "Het is echter belangrijk om te begrijpen dat onze fabriek, in tegenstelling tot de andere, uitsluitend energie opwekt met huishoudelijk afvalwater - niet met extra afval, bijvoorbeeld van de voedingsindustrie of van zonnepanelen of windturbines. Dat is het unieke verkoopargument van Aarhus ”, meldt Claus Homann. Sinds 2010 is de focus bij de waterzuiveringsinstallatie in Marselisborg verschoven van het minimaliseren van het energieverbruik naar het maximaliseren van het netto energieoverschot. Tegenwoordig produceert de fabriek elektriciteit en warmte en levert ze met deze nettoproductie het lokale net van Aarhus, de op een na grootste gemeente van Denemarken. de CO2- Balans dienovereenkomstig met 35% verlaagd.
Lees het 'Tech Insight' om erachter te komen welke technologie u nodig heeft om van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie een energieleverancier te maken.
Danfoss VLT® frequentieomvormers voor alle gebieden van waterbehandeling
De water- en afvalwaterzuivering vertoont grote belastingverschillen in de loop van de dag en op verschillende tijdstippen van het jaar. Het gebruik van frequentieomvormers is gestaag toegenomen om ventilatoren, pompen en andere aangedreven apparatuur te regelen en aan te passen aan veranderende stroomvereisten. In de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg hebben bijna alle bewegende delen VLT® AQUA Drive frequentieregelaar geïnstalleerd: Ze regelen blowers, pompen en mixers. dankzij de frequentieregelaar het systeem kan met maximale flexibiliteit reageren op belastingschommelingen.
Torque - The Drive Podcast | aflevering 9
De water- en afvalwaterzuivering vertoont grote belastingverschillen in de loop van de dag en op verschillende tijdstippen van het jaar. Het gebruik van frequentieomvormers is gestaag toegenomen om ventilatoren, pompen en andere aangedreven apparatuur te regelen en aan te passen aan veranderende stroomvereisten. In de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg zijn op bijna alle bewegende delen frequentieomvormers geïnstalleerd: ze regelen ventilatoren, pompen en mixers. dankzij de frequentieregelaar het systeem kan met maximale flexibiliteit reageren op belastingschommelingen.
In deze aflevering van Torque - The Drive Podcast leggen Claus Homann en Mads Warming uit hoe ze het bestaande systeem hebben omgezet in een wereldwijd prosumer-model. Je kunt het interview ook lezen hier.
Goede vooruitzichten: op weg naar gemeentelijke prosumer

De visie van de stad Aarhus is om de energieproductie nog verder te verhogen en een zo hoog productieoverschot van haar rioolwaterzuiveringsinstallaties te realiseren dat hiermee ook de energiebehoefte voor de drinkwatervoorziening van de stad kan worden gedekt. Hierdoor wordt de grootste individuele elektriciteitsverbruiker van het bureau een energieneutrale speler.
Lees in de 'Tech Insight', welke technologie u nodig heeft om uw afvalwaterzuiveringsinstallatie om te vormen tot een energieleverancier.
Tech Insights: Hoe wordt uw rioolwaterzuiveringsinstallatie een energieproducent?
-
Optimalisatie van het stikstofverwijderingsproces: de VLT® AQUA Drive frequentieomvormer stemt het ventilatieniveau precies af op de behoefte. Deze regeling vermindert het energieverbruik en verhoogt de hoeveelheid koolstof die in het systeem achterblijft.
-
Als blazer worden hogesnelheids-turboblowers gebruikt. Deze upgrade verlaagt het energieverbruik in het beluchtingsproces verder.
-
Controle van aërobe slibveroudering afhankelijk van temperatuur en belasting van de plant. Hier is de frequentieregelaar- Regeling van retourslibpompen de sleutel tot energiebesparing en verhoogde koolstofretentie in het systeem.
-
Verbetering van het WKK-proces om energie op te wekken met 90% energie-efficiëntie.
-
Deze veranderingen en verbeteringen, waaronder de effectieve coproductie van elektriciteit en warmte uit methaangas uit aërobe slibvergisting, hebben geleid tot de indrukwekkende resultaten:
130% elektriciteitsopwekking (30% elektriciteitsoverschot)
Overtollige warmteontwikkeling van ca. 2,5 GWh/jaar