Compacte kennis voor uw dagelijks werk in
Torque - The Drive Podcast
Torque - The Drive Podcast biedt aandrijftechniek voor de oren
In Torque – The Drive Podcast, de eerste podcast geheel over aandrijftechniek, praat vakjournalist Robert Weber met aandrijfdeskundigen, fabrieksoperators, wetenschappers en technici over toekomstige technologieën en de mensen die ze aandrijven. De afleveringen gaan over innovatieve oplossingen voor nieuwe en vertrouwde toepassingen, wettelijke vereisten voor aandrijftechniek en nieuwe taken voor slimme aandrijfsystemen. Van intelligente aandrijvingen, kunstmatige intelligentie en machinaal leren tot de Europese Green Deal en de uitdagingen die een smart grid stelt aan moderne aandrijftechnologie: In meer dan 20 afleveringen tot nu toe evalueren deskundigen uit de industrie technische ontwikkelingen en bespreken zij de voor- en nadelen van oplossingen.
De Danfoss engineers Jörg Dannehl en Holger Schmidt geven het startschot in de allereerste aflevering van Torque – The Drive Podcast. Zij leggen uit hoe een frequentieregelaar leert en wat er verandert in de aandrijftechniek met Condition-based Monitoring. Het idee: De frequentieregelaar wordt door nieuwe ontwikkelingen steeds slimmer en bestuurt niet langer alleen de aandrijving, maar detecteert ook storingen. Na de inbedrijfstelling leert de intelligente drive de typische patronen van de installatie, definieert hij de normale toestand en begint hij met de bewaking zodra hij met voldoende gegevens is getraind. Luister naar deze of een van de andere afleveringen en neem nieuwe kennis mee naar je dagelijkse werk.
Hoe implementeer je ESG in bedrijven?
Alle afleveringen van het podcastseizoen in een oogopslag
In het podcast seizoen "ESG implementeren in uw bedrijf: Wat nu te doen?" gaan we op ESG-reis. Hiervoor hebben we opnieuw tal van experts uitgenodigd.
“ESG” staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur). ESG stond vroeger bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen. In aflevering (1/4) reflecteert techpodcaster Robert Weber over ESG: "Voor mij is ESG altijd iets geweest dat door de Europese Unie wordt gepusht. Het is een echt bureaucratisch monster dat bedrijven het leven zuur maakt. Als ik met de gasten van dit seizoen praat, blijkt dat ik het mis had."
Dr. Christopher Scheubel van Cubemos en Marie Hammer van Danfoss leggen in aflevering (2/4) uit waar ESG voor staat en welke taken er in bedrijven aan verbonden zijn. Ze zijn het erover eens dat ESG een kans is voor bedrijven. Want nu moet iedereen zaken als toeleveringsketens en energieverbruik strategisch aanpakken.
Hoe dan ook, ondanks alle kansen, stelt ESG bedrijven ook voor uitdagingen. Het onderwerp is nieuw, veel processen zijn nog niet gedefinieerd. Larisa Xanthopoulou en Michael Wassermann van Danfoss Drives leggen in aflevering (3/4) uit hoe Danfoss met deze uitdaging omgaat en geven inzichten in de ESG-reis van het bedrijf. "We richten ons op transparantie en leren door gegevens en inzichten met onze klanten te delen."
In aflevering (4/4) delen Christine Twellmeyer en Jesper Therbo van Danfoss praktische adviezen. Christine geeft advies over interne maatregelen voor meer energie-efficiëntie op Danfoss-locaties, terwijl Jesper klanten en partners laat zien hoe ze met aandrijftechniek energie en emissies in gebouwen kunnen besparen.
Energiecrisis: stimulans voor meer efficiëntie?
Het is juli 2022. Momenteel maken wij ons zorgen over de niveaus van de gasopslagfaciliteiten. Wij maken ons zorgen over de energievoorziening in de komende herfst- en wintermaanden. De aanbodzijde heeft ons stevig in zijn greep. De meeste discussies gaan daarentegen slechts oppervlakkig in op de vraagzijde.
Daarom is het essentieel dat we over energie praten – en niet alleen over kernenergie, steenkool en LNG. Daarom zijn we een speciale podcastserie begonnen. Onze hypothese: de industrie kan zelf veel meer doen om haar afhankelijkheid te verminderen – met investeringen in energie-efficiëntie en elektrificatie.
In dit podcastseizoen gaan we op reis naar energie-efficiëntie – van groene waterstof tot opslagtechnologie en DC-netwerken in de industrie. Daartoe hebben wij deskundigen uitgenodigd om uit te leggen hoe de industrie zich technologisch moet positioneren voor de komende jaren en wat er op het gebied van het energiebeleid moet gebeuren.
Checklist: 9 tips voor meer energie-efficiëntie met aandrijftechniek
De energieprijzen stijgen tot ongekende hoogten. Het is tijd om te kijken naar energiebesparende maatregelen om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden. Weet u hoe u eenvoudig en snel energiebesparingen kunt realiseren met aandrijftechniek? Met de 9-punts checklist van Danfoss Drives voor energie-efficiënte aandrijvingen krijgt u snel een overzicht van de energievreters in uw systemen. Tegelijkertijd wijst de checklist op maatregelen waarmee u de energie-efficiëntie kunt verhogen door middel van toerentalregeling. U leert waar u nu kunt beginnen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Uiteindelijk is elektrische aandrijftechniek een sleuteltechnologie voor meer energie-efficiëntie in uw fabrieken en processen. Het is momenteel de meest doeltreffende en eenvoudigste oplossing om het energieverbruik aanzienlijk en onmiddellijk te verminderen. Download nu de checklist voor energie-efficiëntie om gemakkelijk en snel succes te boeken.
Green Restart: energie-efficiëntie, elektrificatie en duurzaamheid
Slimme technologieën voor een grotere energie-efficiëntie, een groter gebruik van hernieuwbare energieën in de industriële omgeving en de snel voortschrijdende elektrificatie en hybridisering bieden belangrijke vooruitzichten voor een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering.
In Torque – The Drive Podcast bespreken aandrijfexperts de rol van aandrijftechnologie in een Groene herstart: Hoe werkt een energiezelfvoorzienende afvalwaterzuiveringsinstallatie?
De afvalwaterzuiveringsinstallatie van morgen bestaat vandaag al. Deze bevindt zich in Aarhus, Denemarken en inspireert het waterbeheer wereldwijd. Hoor hoe Claus Homann en Mads Warming een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie hebben omgebouwd tot een van de meest geavanceerde afvalwaterinstallaties ter wereld.
Digitale transformatie: Met meer intelligentie naar betere oplossingen
Drives zijn tegenwoordig meer dan eenvoudige frequentieregelaars. In de aandrijflijn worden ze gekenmerkt door een hoge connectiviteit en zijn ze belangrijke elementen in moderne automatiseringssystemen. Ze fungeren als sensoren en sensorhubs; ze analyseren, slaan op en verwerken gegevens.
In Torque – The Drive Podcast bespreken aandrijfexperts de rol van aandrijftechniek voor digitale transformatie: Hoe en waarom leert een frequentieregelaar? Een nieuw soort onderhoud: Welke intelligentie vereist toestandsafhankelijk onderhoud? De antwoorden zijn te vinden in Torque – The Drive Podcast.
Gegevens moeten worden omgezet in zinvolle en goed begrepen informatie om in de volgende stap meer intelligentie in de productieprocessen te krijgen. Hoor hoe fabrieksoperators, aandrijfspecialisten en softwarebedrijven samenwerken om de klus te klaren.
Ontdek Danfoss Drives
Klimaatbescherming door energie-efficiëntie: een kans van een biljoen euro
Energie-efficiëntie is de beste vorm van klimaatbescherming, zowel om financiële en economische redenen, als voor het milieu. Want de goedkoopste en milieuvriendelijkste energie is de energie die we in de eerste plaats niet verbruiken. Profiteer van deze kans.