Gelukkige koeien
op de Mohr melkboerderij

Voor meer zomerse frisheid in de stal: Dierenwelzijn heeft prioriteit op het melkveebedrijf Mohr in Callbach in Rijnland-Palts. Omdat gezonde en ontspannen melkkoeien meer en betere kwaliteit melk leveren. De beslissing om frequentiegeregelde ventilatie te installeren, die de lucht in de stal fris houdt bij warm weer, was voor boerin Yvette Mohr dan ook snel genomen. Peter Seipel van Danfoss servicepartner Klebs+Hartmann assisteerde haar bij de planning, implementatie en inbedrijfstelling.

Alma's testverslag: Het is eindelijk zomer in de schuur!

Hete zomers met recordtemperaturen zijn ook in Europa geen zeldzaamheid meer. Niet alleen mensen voelen dit, maar ook veel dieren. Klimaatverandering heeft ons allemaal in zijn greep – ook onze melkkoeien. Als het ’s zomers erg warm wordt, gaan we ook flink zweten. Dan dromen we van een zomerverblijf in de schuur. De familie Mohr, in wiens schuur ik samen met de andere dames woon, heeft dit ingezien en heeft onlangs gezorgd voor meer wellness en een echt aangenaam klimaat in ons huis. Lees hier mijn voorlopige testrapport.

Danfoss Drives Lösungen für mehr Tierwohl im Kuhstall

Je moet het je zo voorstellen: Ik deel mijn huis momenteel met 449 huisgenoten. We wonen samen in een grote, open faciliteit die stukje bij beetje wordt omgetoverd tot een wellness-oase voor ons. En dat is maar goed ook, want per slot van rekening is de klant altijd koning of in dit geval koningin.

Mijn dag begint meestal vroeg. Na een stevig ontbijt aan het all-you-can-eat buffet, strek ik even mijn benen voor ik naar de animatie van de dag ga. Naast de dagelijkse carrouselrit in de melkstal hoort daarbij ook een uitgebreide massage aan de borstelwals, verfrissing in de sproeinevel op warme dagen en natuurlijk de neus in de wind houden onder de nieuwe ventilatoren in de koele, schaduwrijke stal. Het is een geweldige manier om de zomer door te brengen!

Deze maatregelen voor zomerse frisheid in onze koeienstal houden ons fit en in een goed humeur, zelfs wanneer de buitentemperaturen hoog zijn, iets waar de familie Mohr de hoogste waarde aan hecht. Als goede huurders doen we ook extra moeite en geven we hen verse melk.

Frequentieregelaars zorgen voor meer dierenwelzijn op melkveebedrijf Mohr

Yvette Mohr van het gelijknamige melkveebedrijf in Callbach in Rijnland-Palts weet hoeveel stress haar koeien in de zomer te verduren krijgen. "Dierenwelzijn ligt ons na aan het hart," legt de boer uit. Daarnaast is er ook een economisch verlies voor de familie. Koeien die lijden aan hittestress geven tot 10 procent minder melk. "Koeien hebben het niet graag te warm of te koud," legt Mohr uit. Daarom heeft de familie 22 ventilatoren laten installeren in de schuur van hun boerderij. "Zodra de temperatuur boven de 21 graden komt, slaan ze aan en koelen de schuur. Daarom zijn de frequentieregelaars zo belangrijk voor ons."

Zomerretraite in de schuur: een speciale missie voor de technici

Voor Peter Seipel van Danfoss Drives servicepartner Klebs + Hartmann in Ludwigshafen was de installatie van de 22 VLT HVAC Drive frequentieregelaars van Danfoss Drives een bijzondere opdracht. "We hebben nog nooit aan een schakelkast in een melkveebedrijf gewerkt," lacht Seipel en hij wuift de vliegen weg. Maar de toepassing fascineerde hem, omdat hij nog meer toepassingsgebieden ziet voor de omvormertechnologie in de landbouw. "Ons doel is om de hoogst mogelijke redundantie van het systeem te bereiken," legt Seipel uit. Daarom krijgt elke ventilator een frequentieregelaar toegewezen in de schakelkast. "Technisch gezien zou slechts één frequentieregelaar voor 22 ventilatoren haalbaar zijn geweest, maar op deze manier zorgen we voor een probleemloze werking. Als een onderdeel uitvalt, kunnen we de drive snel 1:1 in de schakelkast vervangen.

Hoe hebben ze dat gedaan?

Peter Seipel van Danfoss servicepartner Klebs + Hartmann legt uit waarop moet worden gelet bij de planning, installatie en inbedrijfstelling van de 22 VLT HVAC Drive frequentieregelaars van Danfoss Drives.

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

Opletten bij melkzuur: Speciale bescherming door gecoate printplaten

De uitdaging voor Seipel en zijn team waren de motorkabellengtes van meer dan 130 m en de omgevingstemperaturen in de aangrenzende melkcarrousel, in de buurt waarvan de schakelkast zich bevindt. "We hebben het zonder airconditioning in de schakelkast gedaan, omdat deze frequentieregelaars zonder problemen tot 45 graden aankunnen. Maar we moesten kiezen voor een variant met gecoate printplaten omdat het melkzuur de elektrische componenten aantast."

De familie Mohr heeft bewust in de techniek geïnvesteerd om de onderhouds- en servicetijden tot een minimum te beperken en de temperatuur in de stal permanent aangenaam te houden voor de dieren. "22 frequentieregelaars maken het natuurlijk wat duurder, maar we hebben ook kunnen besparen. Onze experts hebben geen display op elke regelaar geplaatst. Dat is voor ons niet van belang. Slechts één frequentieregelaar is voorzien van een display, dat is voor ons voldoende en bespaart echt geld," meldt Seipel.

Voor hem en zijn team ontstaat er een geheel nieuwe markt in de landbouw. "Veel boeren willen investeren, stellen dierenwelzijn voorop, maar willen tegelijkertijd ook energie besparen."

Ontdek Danfoss Drives