Compacte kennis voor uw dagelijkse werk
Torque - The Drive Podcast

Torque - The Drive Podcast biedt aandrijftechnologie voor de oren

In Torque - The Drive Podcast, de eerste podcast over aandrijftechnologie, praat specialist journalist Robert Weber met aandrijvingsexperts, fabrieksoperators, wetenschappers en technici over toekomstige technologieën en de mensen die ze vooruit stuwen. De afleveringen gaan over innovatieve oplossingen voor nieuwe en bekende toepassingen, wettelijke eisen voor aandrijftechniek en nieuwe taken voor slimme aandrijfsystemen. Van intelligente aandrijvingen, kunstmatige intelligentie en machine learning tot de Europese Green Deal en de uitdagingen die een smart grid stelt voor moderne aandrijftechnologie: in meer dan 15 afleveringen tot nu toe hebben experts uit de industrie technische ontwikkelingen geëvalueerd en gesproken over de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen.

Danfoss-ingenieurs Jörg Dannehl en Holger Schmidt trappen af ​​in de allereerste aflevering van Torque – de drive-podcast. Ze leggen uit hoe een omvormer leert en wat er verandert in de aandrijftechniek met condition-based monitoring. Het idee: De frequentieregelaar wordt door nieuwe ontwikkelingen slimmer en regelt niet meer alleen de aandrijving, maar detecteert ook fouten. Na de inbedrijfstelling leert de intelligente omvormer de typische patronen van het systeem, definieert de normale toestand en begint met de bewaking zodra deze met voldoende gegevens is getraind. Luister naar deze of een van de andere afleveringen en neem nieuwe kennis mee in je dagelijkse werk.

Digitale transformatie: met meer intelligentie naar betere oplossingen

Aandrijvingen zijn tegenwoordig meer dan eenvoudige frequentieregelaars. In de aandrijflijn worden ze gekenmerkt door een hoge connectiviteit en zijn ze belangrijke elementen in moderne automatiseringssystemen. Ze fungeren als sensoren en sensorhubs; ze analyseren, bewaren en verwerken gegevens.

In Torque - The Drive Podcast bespreken aandrijfexperts de rol van aandrijftechnologie in de digitale transformatie: hoe en waarom leert een converter? Wat zal de fabriek in de toekomst aandrijven? Welke rol speelt OPC UA in aandrijftechnologie? Een nieuw soort onderhoud: welke intelligentie vereist conditiegebaseerd onderhoud? De antwoorden zijn te vinden in de afzonderlijke afleveringen van Torque - The Drive Podcast. Luister mee.

Groene herstart: energie-efficiëntie, elektrificatie en duurzaamheid

Slimme technologieën voor meer energie-efficiëntie, meer gebruik van hernieuwbare energie in de industriële omgeving en de snel voortschrijdende elektrificatie en hybridisatie bieden belangrijke perspectieven voor efficiënt en duurzaam beheer. 

In Torque - The Drive Podcast bespreken aandrijfexperts de rol van aandrijftechnologie voor een groene herstart: hoe werkt een energie-zelfvoorzienende rioolwaterzuiveringsinstallatie? Wat betekent 'hybridisatie' eigenlijk in de industrie? En wat verandert er met de volgende fasen van de EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor motoren? De antwoorden zijn te vinden in de afzonderlijke afleveringen van Torque - The Drive Podcast. Luister mee.

Ontdek Danfoss Drives