On Grid, Off Grid: groene energie voor de industrie
Episode 7

Hybridisering in de industrie: wat heeft dat met Rolls-Royce te maken?

Hybride bevoorradingsstrategieën worden steeds belangrijker – niet alleen in mariene toepassingen, maar ook aan land. De industrie doet steeds meer een beroep op slimme energieopslag om kosten voor piekbelastingen te vermijden. In de podcastdiscussie legt Alexander Wahlig van Rolls-Royce Solutions in Berlijn uit hoe dit werkt, waar de opslagdeskundigen de projecten realiseren, wat on-grid en off-grid projecten van elkaar onderscheidt, hoe strategieën voor piekbelasting in de industrie kunnen worden aangestuurd met opslagsystemen en wat de status van batterijcapaciteit vandaag is. Damir Alihodzic van Danfoss is een expert in hybridisatie op het land. Hij is ervan overtuigd dat de sleutel tot een groene herstart ligt in de flexibele opslag en omzetting van groene energie. Beide deskundigen zijn het erover eens dat hiervoor converters nodig zijn die de schakel vormen tussen batterijopslag en het elektriciteitsnet. Dit maakt de drives tot de belangrijkste component in het hybridisatieproject, naast het opslagsysteem zelf. Dit sluit de cirkel naar andere drive podcast afleveringen: De onderwerpen“DC in de industrie en“OPC UA in aandrijftechniek". spelen ook een rol bij hybridisatieprojecten.

Torque - The Drive Podcast | Episode 7

Hybridisering in de industrie: productie-installaties voorzien van groene energie

Hybridisierung in der Industrie: Einsparpotenzial Netzentgelt

Alexander Wahlig en zijn collega’s bij Rolls-Royce Solutions ontwikkelen als systeemintegrator wereldwijd on- en off-grid oplossingen. "On Grid" staat voor projecten waarbij ingenieurs opslagtechnologieën combineren met stroomvoorziening via het algemene elektriciteitsnet. Bij off-grid toepassingen wordt opslagtechnologie meestal gecombineerd met een dieselgenerator. "Zo kunnen bijvoorbeeld hotels op afgelegen eilanden die niet regelmatig van diesel kunnen worden voorzien, zichzelf bevoorraden", legt Wahlig uit.

In het verleden werd de energievoorziening overgelaten aan de grote leveranciers van energiediensten, maar tegenwoordig durven steeds meer bedrijven het zelf aan. Nieuwe opslagtechnologieën maken het mogelijk – zonder de continuïteit van de voorziening in gevaar te brengen. Dit komt doordat de energiedichtheid van de batterijen toeneemt en de kosten dalen. Bedrijven die afhankelijk zijn van oplossingen op het net slaan bijvoorbeeld goedkope of zelf opgewekte energie op in een batterij en gebruiken die wanneer zij hun piekbelasting bereiken of stellen de elektriciteit ter beschikking van het net wanneer de prijs ervan hoog kan oplopen. Naast de continuïteit van de voorziening houdt dit ook de elektriciteitskosten onder controle.

Heroverweging van de markt

Ontdek Danfoss Drives