Een frequentieomvormer is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de snelheid van een asynchrone, PM- of synchrone reluctantiemotor te regelen. Dit leidt tot de volgende voordelen:

Frequentieomzetters kunnen ook energie omzetten uit natuurlijke en hernieuwbare bronnen, zoals zonne-, wind- of getijdenenergie, om deze aan het net te leveren of beschikbaar te maken voor plaatselijk verbruik. Frequentieomzetters worden gebruikt in hybride technologieën om conventionele energiebronnen en opgeslagen energie te combineren voor energiebeheer op een hoger niveau.

Omvormers zijn ook bekend onder vele andere namen: Aandrijvingen met snelheidsregeling, driefasige aandrijvingen, aandrijvingen met variabele snelheid, inverters, vermogensomzetters en vermogensconverters.

Zij zijn verkrijgbaar in versies voor schakelkasten en ruimten, voor rechtstreekse montage in het systeem of als gedecentraliseerde oplossingen voor montage dicht bij de motor of motor.

Danfoss biedt een van de grootste productportfolio’s voor alle toepassingen in het laag- en middenspanningsbereik.