De VLT® AutomationDrive – modulaire frequentieomvormer voor bijna alle toepassingen in de industrie. Met zijn geïntegreerde intelligentie zorgt hij voor maximale efficiëntie en hoge betrouwbaarheid in productielijnen en fabrieken.
VLT® AutomationDrive FC 302 – veelzijdig, betrouwbaar en krachtig
De modulaire frequentieomvormer is ideaal voor bijna alle toepassingen in de industrie, maar ook in andere segmenten zoals gebouwen of gemeentelijke infrastructuur. De robuuste omvormer werkt efficiënt en betrouwbaar, zelfs in extreem veeleisende toepassingen en onder moeilijke omgevingsomstandigheden.
Eenvoudige installatie en automatische motorregeling
Na een eenvoudige en snelle installatie zorgt de VLT® AutomationDrive FC 302 voor een betrouwbare en energiezuinige werking. Hij voldoet aan alle EMC-richtlijnen, alsook aan de richtlijn inzake energie-efficiëntie van klasse IE2, in combinatie met alle gangbare motortypes zoals asynchrone, permanentmagneet- of synchrone reluctantiemotoren. Automatic Motor Adaptation (AMA) garandeert een optimale aanpassing aan de installatie, zodat de FC 302 alle motoren uiterst doeltreffend kan regelen en besturen. Samen met deze motoren voldoet het totale systeem ook aan de efficiëntieklasse IES2.
Intelligentie in de aandrijving en Industrie 4.0
Dankzij zijn intelligentie kan hij betrouwbaar worden geïntegreerd in alle Industrie 4.0-toepassingen, kan hij worden geïntegreerd in zowel edge- als cloud computing-structuren en maakt hij in combinatie met DrivePro®-services en moderne bewakingsopties moderne, kostenbesparende onderhoudsconcepten mogelijk.
Industrie 4.0 vereist intelligente aandrijvingen
Tegenwoordig is een moderne, intelligente frequentieomvormer veel meer dan alleen maar een vermogens- en snelheidsregeling. Met zijn geïntegreerde rekenkracht en geavanceerde software neemt de VLT® AutomationDrive, bijvoorbeeld, een groot aantal extra taken op zich. Het verzamelt gegevens uit diverse bronnen van signalen van interne en externe sensoren, zoals trillings- en druksensoren; het analyseert deze of zendt ze door en rapporteert de resultaten van de analyses aan controlesystemen op een hoger niveau. Dit alles maakt Industrie 4.0 in de eerste plaats mogelijk.
Lees meer over intelligente aandrijvingen of over functies zoals IMC of Conditon based monitoring CBM, de uitgebreide services van DrivePro® en de voordelen van de VLT® AutomationDrive FC 302 op de volgende pagina’s:
- VLT® AutomationDrive product pagina
- Intelligente aandrijvingen
- Geïntegreerde bewegingscontrole IMC
- DrivePro® levenscyclusdiensten voor VLT® AutomationDrive
- Elektromagnetische compatibiliteit EMC – Basiskennis voor frequentieomvormers
- Condition Based Monitoring CBM – Conditiebewaking voor hogere beschikbaarheid van de installatie