Interface bus de terrain ou analogique ?

Pour intégrer le VLT® HVAC Drive FC 102 dans les systèmes de gestion de bâtiment existants, comme dans le cas présent la climatisation/le refroidissement du centre de données NTT à Francfort, le variateur de fréquence Danfoss est livré avec une multitude d’interfaces ou de protocoles possibles. Il s’intègre ainsi parfaitement dans les solutions existantes ou permet de choisir parmi tous les standards de communication utilisés dans l’industrie et l’automatisation des bâtiments.

NTT utilise deux solutions différentes dans son application. Ainsi, les responsables misent sur une interface Modbus TCP pour l’intégration du VLT® HVAC Drive dans le système de gestion du bâtiment pour refroidir toutes les pièces, mais surtout les serveurs. Le système peut ainsi surveiller toutes les données des capteurs connectés et l’état des appareils.

Bus de terrain - l'intégration facile dans les systèmes de gestion des bâtiments

Le raccordement au bus de terrain est très facile à réaliser, car le HVAC Drive peut être commandé en usine avec le module de bus de terrain Modbus TCP dans l’emplacement A, puis paramétré facilement dans l’installation. Avantage : en cas de panne de courant, l’alimentation 24 V CC permettrait de continuer à interroger et à surveiller l’entraînement tant que cette alimentation 24 V est disponible. De plus, en cas de changement de technologie de bus de terrain, NTT peut facilement continuer à faire fonctionner les entraînements en remplaçant le module de bus de terrain. Outre Modbus TCP :

  • PROFIBUS DP
  • DeviceNet
  • LonWorks
  • BACnet
  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • BACnet/IP

Grâce à ces bus de terrain, le VLT® HVAC Drive peut également faire office de nœud et transmettre au système de contrôle les données des capteurs connectés aux interfaces, comme les capteurs de température ambiante PT-1000. Cela permet d’économiser du matériel supplémentaire.

Entrées et sorties analogiques et numériques - Interfaces avec le monde extérieur

Les yeux, les oreilles et les capteurs sont quasiment les interfaces du VLT® HVAC Drive FC 102. Avec vous, il entre en contact avec son environnement direct au moyen de capteurs ou d’actionneurs. Deux entrées analogiques sont disponibles et peuvent être utilisées pour des signaux de 0..10 V ou 0/4..20 mA, cinq entrées numériques configurables pour une multitude de fonctions ainsi que deux interfaces numériques qui peuvent être des entrées ou des sorties selon la programmation.

Dans le système, NTT utilise l’une des entrées analogiques pour définir la vitesse de consigne du variateur de fréquence. On obtient un siganl de 0..10 V est utilisé pour régler précisément la vitesse de rotation. Il est également possible d’utiliser le bus de terrain, mais en cas d’erreur, la configuration analogique permet de vérifier rapidement la fonctionnalité – c’est-à-dire le niveau du signal entrant – à l’aide d’appareils de mesure normaux et de prendre ensuite les mesures qui s’imposent. Les fonctions des différentes interfaces peuvent être configurées et adaptées aux exigences dans les différents groupes de paramètres clairs, soit directement sur le variateur, soit au moyen du logiciel basé sur PC VLT® Motion Control Tool MCT 10.

Résistance de freinage, relais et communication sérielle

Outre les entrées et sorties analogiques et numériques, d’autres connexions sont disponibles. Il s’agit notamment du raccordement pour une résistance de freinage, d’une interface RS485 qui maîtrise également les protocoles internes du FC 102, d’une sortie analogique pour 0/4..20 mA ainsi que de deux relais inverseurs à disposition.

Grâce à toutes ces interfaces, qui peuvent encore être étendues à différentes tâches via d’autres modules, les VLT® HVAC Drive peuvent également prendre en charge des tâches de manière autonome en tant qu’appareils autonomes via l’intelligence intégrée, rendant ainsi superflues les petites solutions API externes. En particulier, cela peut être réalisé dans des endroits éloignés et dans des conditions environnementales difficiles grâce à la solution robuste IP55, car elle peut être installée à l’extérieur sans grand effort supplémentaire.

Découvrir Danfoss Drives