La vitesse de rotation est une mesure du nombre de tours par minute qu’effectue un moteur électrique. Elle s’exprime en tr/min et détermine la puissance et l’efficacité du moteur. En règle générale, plus le régime est élevé, plus la puissance du moteur est importante, mais la consommation d’électricité augmente également.
L’importance des variateurs de fréquence dans la technique d’entraînement moderne:
Les variateurs de fréquence permettent de réguler et d’adapter avec précision la vitesse de rotation d’un moteur électrique. La loi d’affinité stipule que l’énergie absorbée par un moteur augmente proportionnellement à la puissance 3 de la vitesse de rotation. La réduction de la vitesse de rotation permet donc de réaliser des économies d’énergie considérables. Les variateurs de fréquence sont donc une technologie importante pour améliorer l’efficacité des moteurs électriques et réduire les coûts énergétiques.
- Économie d’énergie : un réglage précis de la vitesse de rotation permet d’économiser de l’énergie, par exemple pour les pompes et les ventilateurs.
- Optimisation des processus : les variateurs de fréquence adaptent la puissance d’entraînement aux exigences du processus, ce qui permet un meilleur contrôle et une optimisation des processus.
- Plus grande flexibilité : grâce à l’adaptabilité des vitesses, l’entraînement peut être utilisé pour différentes applications.
- Prolonger la durée de vie des appareils : En réduisant la vitesse de rotation, les charges et les tensions sur les composants mécaniques de l’appareil sont réduites, ce qui entraîne une usure moindre.
- Faible niveau de nuisance sonore : Un réglage précis du régime réduit le bruit du moteur.
Les entraînements intelligents offrent des fonctions qui vont au-delà de la simple régulation de la vitesse. L’utilisation du CBM (Condition-Based Monitoring) permet par exemple d’enregistrer et d’analyser les données de fonctionnement pertinentes du moteur afin de détecter à temps d’éventuels dysfonctionnements et de pouvoir prendre des mesures préventives. La connexion à des systèmes de cloud computing ou d’edge computing ouvre également d’autres possibilités, comme par exemple la surveillance et la commande à distance d’installations ou l’analyse de données d’exploitation pour une conception optimisée des processus. Grâce à des connexions de capteurs, il est également possible de saisir et d’analyser d’autres paramètres comme la température ou les vibrations, afin de permettre une régulation et une surveillance encore plus précises du moteur. En résumé, les entraînements intelligents contribuent, grâce à leurs fonctions supplémentaires, à augmenter la sécurité de fonctionnement et l’efficacité des installations et à réduire les frais de maintenance.