Les pompes carrées présentent une puissance constante avec une augmentation linéaire du débit. Cela signifie que le couple de la pompe augmente proportionnellement au carré de la vitesse. Ces pompes sont particulièrement adaptées aux applications où la charge varie à la puissance 3 de la vitesse. Le pompage de liquides avec une différence de pression constante en est un exemple.
Avantages :
– Régulation et surveillance simples
– Coûts réduits, par exemple pour l’entraînement
– Meilleure efficacité à débit et pression constants
Les pompes à couple de charge constant ont une puissance constante avec une augmentation linéaire de la pression. Ces pompes sont bien adaptées aux applications où la charge varie linéairement avec la vitesse, par exemple pour le pompage de liquides avec une différence de pression variable.
La loi d’affinité stipule que la consommation d’énergie d’une pompe varie proportionnellement à la puissance 3 de la vitesse de rotation. Cela signifie qu’une réduction de 20% de la vitesse de rotation peut entraîner une réduction de 80% de la consommation d’énergie, à condition que la charge de la pompe varie de manière quadratique avec la vitesse de rotation et que le rendement de la pompe reste constant. Ce principe peut être utilisé pour réduire la consommation d’énergie des pompes et ainsi minimiser les coûts et l’impact sur l’environnement.
Le VLT® HVAC Drive FC 102 de Danfoss répartit les heures de fonctionnement de manière égale entre toutes les pompes grâce au régulateur de cascade de pompes. Cela permet de réduire l’usure des pompes individuelles et d’augmenter considérablement leur durée de vie et leur fiabilité.