Le débit est un facteur important pour le calcul et le suivi de la consommation d’énergie de systèmes tels que les stations d’épuration ou les systèmes de refroidissement, qui doivent contrôler le débit avec précision pour un fonctionnement optimal. Un débit excessivement élevé entraîne ici une consommation d’énergie élevée et des coûts plus importants. Il est donc important d’ajuster le débit pour qu’il corresponde aux besoins du système. Un variateur de fréquence peut réguler la vitesse d’une pompe et ainsi contrôler le débit du fluide qui s’écoule dans le tuyau. De cette manière, le débit peut être adapté précisément aux besoins, ce qui permet d’économiser de l’énergie et d’améliorer l’efficacité du système.