Het debiet is een belangrijke factor voor het berekenen en bewaken van het energieverbruik van systemen zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties of koelsystemen, die het debiet nauwkeurig moeten regelen voor een optimale werking. Een te hoog debiet leidt tot een hoog energieverbruik en hogere kosten. Het is daarom belangrijk om de stroomsnelheid aan te passen zodat deze voldoet aan de vereisten van het systeem. Een frequentieregelaar kan de snelheid van een pomp regelen en daarmee het debiet van het medium dat door de leiding stroomt. Op deze manier kan het debiet precies worden aangepast aan de vereisten, wat energie bespaart en de efficiëntie van het systeem verbetert.