Die Durchflussmenge ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung und Überwachung des Energieverbrauchs von Systemen wie Kläranlagen oder Kühlsystemen, die für den optimalen Betrieb den Durchfluss präzise steuern müssen. Eine übermäßig hohe Durchflussmenge führt hier zu einem hohen Energieverbrauch und höheren Kosten. Deshalb ist es wichtig, die Durchflussmenge so anzupassen, dass sie den Anforderungen des Systems entspricht. Ein Frequenzumrichter kann die Geschwindigkeit einer Pumpe regulieren und somit die Durchflussmenge des Mediums, das durch das Rohr fließt, steuern. Auf diese Weise kann die Durchflussmenge genau an die Anforderungen angepasst werden, was Energie spart, und die Effizienz des Systems verbessert.