Schmutzwasserpumpen sind Pumpen, die Wasser mit Feststoffen fördern können. Es gibt sie in vielen verschiedenen Varianten. Sie können aus Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff bestehen.
Schmutzwasserpumpen eignen sich für:
- Leicht verschmutztes Wasser (Feststoffe bis zu 10mm)
- Schmutzwasser (Feststoffe bis zu 50mm)
- Schwarzwasser/Feka (Wasser mit Fäkalien)
Beim Kauf einer Schmutzwasserpumpe ist es wichtig, auf die Durchflussmenge zu achten. Diese gibt an, wie viele Liter die Pumpe pro Stunde fördern kann. Bei der stationär eingesetzten Tauchpumpe erfolgt die Steuerung über den angebauten Schwimmer/Sensor oder über eine externe Pumpensteuerung. Das Niveau kann mit verschiedenem Zubehör erfasst und gemessen werden. Während Klarwasserpumpen sich für den Einsatz in Pools, Schwimmbecken, Becken, Zisternen und Brunnen eignen, können Schmutzwasser-Tauchpumpen stark verschmutztes Wasser mit Korngrößen von bis zu 25 mm fördern.