Afvalwaterpompen zijn pompen die water met vaste deeltjes kunnen verpompen. Ze zijn verkrijgbaar in veel verschillende versies. Ze kunnen gemaakt zijn van gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Afvalwaterpompen zijn geschikt voor:
- Licht verontreinigd water (vaste stoffen tot 10 mm)
- Vuil water (vaste stoffen tot 50 mm)
- Zwart water/Feca (water met uitwerpselen)
Bij het kopen van een afvalwaterpomp is het belangrijk om te letten op het debiet. Dit geeft aan hoeveel liter de pomp per uur kan leveren. De stationaire dompelpomp wordt geregeld via de aangesloten vlotter/sensor of via een externe pompbesturing. Het niveau kan worden gedetecteerd en gemeten met verschillende accessoires. Terwijl helderwaterpompen geschikt zijn voor gebruik in zwembaden, bassins, regenputten en waterputten, kunnen vuilwaterdompelpompen zwaar vervuild water met korrelgroottes tot 25 mm verpompen.