Les pompes pour eaux sales sont des pompes qui peuvent pomper de l’eau contenant des matières solides. Il en existe de nombreuses variantes. Ils peuvent être en fonte, en acier inoxydable ou en plastique.
Les pompes pour eaux sales conviennent pour:
- Eau légèrement polluée (particules solides jusqu’à 10 mm)
- Eaux usées (solides jusqu’à 50mm)
- Eau noire/Feka (eau contenant des matières fécales)
Lors de l’achat d’une pompe pour eaux sales, il est important de tenir compte du débit. Celle-ci indique le nombre de litres que la pompe peut pomper par heure. Dans le cas de la pompe submersible utilisée de manière stationnaire, la commande s’effectue via le flotteur/capteur monté ou via une commande de pompe externe. Le niveau peut être saisi et mesuré à l’aide de différents accessoires. Alors que les pompes à eau claire sont adaptées à une utilisation dans les piscines, bassins, citernes et puits, les pompes submersibles à eau sale peuvent pomper de l’eau très sale avec des grains allant jusqu’à 25 mm.