Vierkante pompen hebben een constante prestatie met een lineaire toename van de volumestroom. Dit betekent dat het koppel van de pomp evenredig toeneemt met het kwadraat van de snelheid. Deze pompen zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de belasting verandert met de derde macht van het toerental. Een voorbeeld hiervan is het verpompen van vloeistoffen met een constant drukverschil.

Voordelen:

– Eenvoudige bediening en bewaking

– Lage kosten, bijvoorbeeld voor de aandrijving

– Betere efficiëntie met constante volumestroom en druk

Pompen met een constant belastingskoppel hebben een constante opbrengst bij een lineaire drukverhoging. Deze pompen zijn zeer geschikt voor toepassingen waarbij de belasting lineair verandert met het toerental, bijvoorbeeld bij het verpompen van vloeistoffen met een variabel drukverschil.

De wet van affiniteit stelt dat het energieverbruik van een pomp evenredig verandert met de derde macht van de snelheid. Dit betekent dat een verlaging van de snelheid met 20% kan leiden tot een verlaging van het energieverbruik met 80%, op voorwaarde dat de belasting van de pomp kwadratisch varieert met de snelheid en dat de efficiëntie van de pomp constant blijft. Dit principe kan worden gebruikt om het energieverbruik van pompen te verlagen en zo de kosten en de impact op het milieu te minimaliseren.

De VLT® HVAC Drive FC 102 van Danfoss verdeelt de bedrijfsuren gelijkmatig over alle pompen dankzij de pompcascaderegelaar. Dit vermindert de slijtage van individuele pompen en verhoogt hun levensduur en betrouwbaarheid aanzienlijk.