De snelheid is een maat voor het aantal omwentelingen per minuut dat een elektromotor uitvoert. Deze wordt gespecificeerd in tpm en bepaalt het vermogen en de efficiëntie van de motor. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger het vermogen van de motor, maar dit verhoogt ook het stroomverbruik.
Het belang van frequentieregelaars in de moderne aandrijftechnologie:
Frequentieregelaars maken een nauwkeurige regeling en aanpassing van de snelheid van een elektromotor mogelijk. De wet van affiniteit stelt dat het energieverbruik van een motor evenredig toeneemt met de derde macht van de snelheid. Door de snelheid te verlagen kan aanzienlijk energie worden bespaard. Frequieregelaars zijn daarom een belangrijke technologie om de efficiëntie van elektromotoren te verbeteren en de energiekosten te verlagen.
- Energiebesparing: Nauwkeurige snelheidsregeling leidt tot energiebesparing, bijvoorbeeld bij pompen en ventilatoren.
- Procesoptimalisatie: frequentieregelaars passen het aandrijfvermogen aan de vereisten van het proces aan en maken zo een betere procesbesturing en procesoptimalisatie mogelijk.
- Grotere flexibiliteit: de aandrijving kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt dankzij het aanpassingsvermogen van de snelheden
- Verlenging van de levensduur van apparaten: Door de snelheid te verlagen, worden de belasting en stress op de mechanische onderdelen van het apparaat verminderd, wat leidt tot minder slijtage.
- Weinig geluidsoverlast: Nauwkeurige snelheidsregeling vermindert het motorgeluid.
Intelligente aandrijvingen bieden functies die verder gaan dan alleen snelheidsregeling. Door gebruik te maken van CBM (Condition-Based Monitoring) kunnen bijvoorbeeld relevante gegevens over de werking van de motor worden geregistreerd en geanalyseerd om potentiële storingen in een vroeg stadium op te sporen en preventieve tegenmaatregelen te nemen. De verbinding met cloud- of edge computing-systemen opent ook verdere mogelijkheden, zoals het op afstand bewaken en besturen van systemen of de analyse van bedrijfsgegevens voor een geoptimaliseerd procesontwerp. Andere parameters zoals temperatuur of trillingen kunnen ook worden geregistreerd en geanalyseerd via sensoraansluitingen voor een nog nauwkeurigere besturing en bewaking van de motor. Samengevat helpen intelligente aandrijvingen met hun extra functies de operationele betrouwbaarheid en efficiëntie van systemen te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen.