Quadratische Pumpen weisen eine konstante Leistung bei einer linearen Zunahme des Volumenstroms auf. Das bedeutet, dass das Drehmoment der Pumpe proportional zum Quadrat der Drehzahl ansteigt. Diese Pumpen eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die Last sich mit der dritten Potenz der Drehzahl ändert. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung von Flüssigkeiten mit einer konstanten Druckdifferenz. 

Vorteile: 

• Einfache Regelung und Überwachung 

• Geringe Kosten z.B für den Antrieb

• Bessere Effizienz bei konstanten Volumenstrom und Druck

Pumpen mit konstantem Lastmoment haben eine konstante Leistung bei einer linearen Zunahme des Drucks. Diese Pumpen eignen sich gut für Anwendungen, bei denen die Last sich linear mit der Drehzahl ändert, beispielsweise bei der Förderung von Flüssigkeiten mit einer variablen Druckdifferenz. 

Das Affinitätsgesetz besagt, dass sich der Energieverbrauch einer Pumpe proportional zur dritten Potenz der Drehzahl verändert. Das bedeutet, dass eine Reduzierung der Drehzahl um 20% zu einer Verringerung des Energieverbrauchs um 80% führen kann, vorausgesetzt, dass die Last der Pumpe quadratisch mit der Drehzahl variiert und dass der Wirkungsgrad der Pumpe konstant bleibt. Dieses Prinzip kann genutzt werden, um den Energieverbrauch von Pumpen zu reduzieren und somit Kosten und Umweltauswirkungen zu minimieren.

Der VLT® HVAC Drive FC 102 von Danfoss verteilt die Betriebsstunden durch den Pumpen-Kaskadenregler gleichmäßig auf alle Pumpen auf. Dadurch wird der Verschleiß einzelner Pumpen reduziert und die Lebensdauer und Zuverlässigkeit deutlich gesteigert.