Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das zur Einstellung der Drehzahl eines Asynchron-, PM- oder Sychron-Reluktanzmotors dient. Dies führt zu folgenden Vorteilen:
- Verbesserung der Prozessregelung
- Geringerer Energieverbrauch und effiziente Energieerzeugung
- Weniger mechanische Belastung für Motoren und Anlagen
- Optimierter Betrieb verschiedener Anwendungen mit Elektromotoren
Frequenzumrichter können auch Energie aus natürlichen und erneuerbaren Quellen, wie Sonne, Wind oder Gezeiten, umwandeln, um diese ins Stromnetz einzuspeisen oder für den lokalen Verbrauch zur Verfügung zu stellen. Frequenzumrichter kommen in Hybridtechnologien zum Einsatz, um konventionelle Energiequellen und gespeicherte Energie für ein übergeordnetes Energiemanagement zu kombinieren.
Umrichter kennt man auch unter vielen anderen Namen: Antriebe mit Drehzahlregelung, Drehstromantriebe, drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter, Stromrichter und Leistungswandler.
Es gibt sie in Ausführungen für Schaltschränke und -räume, für die Montage direkt in der Anlage oder als dezentrale Lösungen für Motor- oder motornahe Montage.
Danfoss bietet eines der größten Produktportfolios für alle Anwendungsbereiche im Niederspannungs- und Mittelspannungsbereich.