FlexConcept est une technique d’entraînement efficace et flexible. Elle combine des variateurs de fréquence décentralisés ou centralisés avec des motoréducteurs fiables et est équipée de moteurs à aimants permanents (PM) et de la classe d’efficacité ultra-premium IE5. La particularité de ce concept est qu’il a été développé aussi bien pour les zones sèches que pour les zones humides, aseptiques et critiques en matière d’hygiène. Par exemple, il existe un indice de protection élevé IP66/IP69K ou des boîtiers et des connecteurs hermétiquement scellés qui empêchent la pénétration de la poussière et de l’eau.
Avantages de FlexConcept :
- Réduction des coûts (ex. : coûts énergétiques, coûts des pièces de rechange et des stocks, coûts d’exploitation)
- Moins d’émissions de CO2
- Économie de temps de nettoyage
- Moins de consommation d’eau
- Degré de protection IP00 à IP69K
Pour plus d’informations, cliquez ici.