FlexConcept is een efficiënte en flexibele aandrijftechnologie. Het combineert gedecentraliseerde of gecentraliseerde frequentieregelaars met betrouwbare motorreductoren en is uitgerust met permanentmagneetmotoren (PM) en ultra-efficiëntieklasse IE5. Het bijzondere aan dit concept is dat het ontwikkeld is voor zowel droge als natte, aseptische en hygiënekritische ruimtes. Er is bijvoorbeeld een hoge beschermingsgraad IP66/IP69K of hermetisch afgesloten behuizingen en stekkerverbindingen die het binnendringen van stof en water voorkomen.

Voordelen van FlexConcept:

Meer informatie vind je hier.