Un entretien régulier garantit l’efficacité et la durée de vie des systèmes techniques tout en réduisant les coûts énergétiques dans l’installation.
Il faut en tenir compte :
- Périodes recommandées : il est important de tenir compte des recommandations du fabricant concernant les intervalles d’entretien afin de garantir une durée de vie et une efficacité maximales.
- Contrôle régulier : il est important de contrôler régulièrement les appareils afin de détecter et de corriger les erreurs à un stade précoce.
Le « Condition Based Monitoring » (CBM) désigne une stratégie d’entretien qui consiste à soumettre les installations à un entretien en fonction de leur état et non d’un calendrier prédéfini. L’entretien a lieu lorsque cela est nécessaire. CMB atteint une plus grande disponibilité des installations et évite les arrêts imprévus des machines/installations. Le Condition Based Monitoring contribue donc à une maintenance plus efficace et réduit les coûts en optimisant l’utilisation des pièces de rechange. De plus, il y a moins de temps d’arrêt dus à des arrêts imprévus des machines et des installations.