Eine regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer von technischen Systemen und senkt gleichzeitig die Energiekosten in der Anlage.
Das ist zu beachten:
- Empfohlene Zeiträume: Wichtig ist, dass die Herstellerempfehlungen für Wartungsintervalle berücksichtigt werden, um eine maximale Lebensdauer und Effizienz zu garantieren.
- Regelmäßige Überprüfung: Es ist wichtig, dass die Geräte regelmäßig überprüft werden, um frühzeitig Fehler zu erkennen und zu beheben.
Das „Condition Based Monitoring“(CBM) bezeichnet eine Wartungsstrategie, die Anlagen aufgrund ihres Zustands und nicht aufgrund eines vordefinierten Zeitplans zur Wartung anstehen. Die Wartung findet statt, wenn es notwendig ist. CMB erreicht eine höhere Verfügbarkeit der Anlagen und verhindert ungeplante Maschinen-/Anlagestillstände. Condition Based Monitoring trägt also zu einer effizienteren Wartung bei und reduziert die Kosten durch optimale Ausnutzung von Ersatzteilen. Außerdem kommt es zu weniger Ausfallzeiten aufgrund ungeplanter Maschinen- und Anlagestillständen.