De vervorming van de sinusgolfvorm van het voedingsnetwerk wordt veroorzaakt door netterugkoppeling of harmonischen.

Ze worden veroorzaakt door niet-lineaire belastingen zoals frequentieregelaars, spaarlampen, schakelende voedingen in televisies, monitoren en computers. Al deze apparaten belasten het net met zogenaamde harmonischen, wat leidt tot een aanzienlijke vervorming van de sinusoïdale vorm van de elektriciteitsnetten als de belasting te hoog is.
“Netterugkoppeling” verwijst naar de wederzijdse beïnvloeding van verbruikers via het distributienet en de invloed van diezelfde verbruikers op het distributienet. Dit komt omdat de storingsemissie van elektrische belastingen een negatieve invloed heeft op de vorm, het niveau en de frequentie van de voedingsspanning. In driefasige systemen kan het ook een verandering in de spanningssymmetrie veroorzaken.
Dit betekent dat netverstoringen een directe invloed hebben op de energie-efficiëntie van de volledige productie-installatie en op de efficiëntie van het transport van elektrische energie in het voedingsnet. Ongebalanceerde belasting van het net, blindvermogen en harmonischen veroorzaken extra verliezen, die een hogere waarde kunnen hebben in industriële laagspanningsnetten. Netverliezen treden op alle spanningsniveaus op. Laagspanningsnetten hebben echter de hoogste verliezen van het hele energienet, en zijn goed voor meer dan 60% van de totale verliezen.
Hoe later de gebruiker tegenmaatregelen neemt om netverstoringen te elimineren, hoe duurder de maatregelen zijn. Het is het beste om tijdens de planningsfase de belasting van het netwerk te meten of in te schatten en mogelijke oplossingen te simuleren. Software zoals MyDrive® Harmonics helpt hierbij.
Twee middelen zijn belangrijk om elektrische compatibiliteit te garanderen.
- Storingsonderdrukking van de bronnen door het minimaliseren of elimineren van interferentie.
- De immuniteit tegen interferentie van het interfererende apparaat of systeem verhogen door de ontvangst van interferentie te voorkomen of aanzienlijk te verminderen.
Fabrikanten gebruiken vonkstoringsfilters (ook bekend als RFI-filters, netfilters of EMC-filters) om dergelijke storingsvariabelen op het lichtnet te verminderen. Dit beperkt storingsemissies tot een voorgeschreven niveau. Het is het beste om de filters meteen vanaf het begin in het apparaat te installeren.