La distorsion de la forme d’onde sinusoïdale du réseau d’alimentation provient de la rétroaction du réseau ou d’harmoniques.

Elles sont générées par des consommateurs non linéaires tels que les variateurs de fréquence, les lampes à économie d’énergie, les alimentations à découpage des téléviseurs, des moniteurs et des ordinateurs. Tous ces appareils chargent le réseau avec ce que l’on appelle des harmoniques, ce qui, en cas de charge trop élevée, entraîne une nette distorsion de la forme sinusoïdale des réseaux électriques.
« Rétroaction du réseau » désigne l’influence mutuelle des consommateurs via le réseau de distribution et l’influence de ces mêmes consommateurs sur le réseau de distribution. En effet, les émissions parasites des consommateurs électriques ont une influence négative sur la forme, le niveau et la fréquence de la tension d’alimentation. Dans les systèmes triphasés, elle peut en outre provoquer une modification de la symétrie de la tension.
Les répercussions sur le réseau ont donc une influence directe sur l’efficacité énergétique de l’ensemble de l’installation de production ainsi que sur l’efficacité du transport de l’énergie électrique dans le réseau d’alimentation. La charge asymétrique du réseau, la puissance réactive et les harmoniques provoquent des pertes supplémentaires qui peuvent avoir une valeur plus élevée dans les réseaux industriels à basse tension. Les pertes de réseau se produisent à tous les niveaux de tension. Toutefois, c’est dans les réseaux basse tension que se produisent les pertes les plus importantes de tout le réseau d’approvisionnement en énergie, soit plus de 60 % du total.
Plus l’utilisateur prend des contre-mesures tardives pour éliminer les perturbations du réseau, plus ces mesures sont coûteuses. Le mieux est de mesurer ou d’estimer la charge du réseau dès la planification et de simuler les solutions possibles. Un logiciel comme MyDrive® Harmonics, par exemple, peut vous y aider.
Pour garantir la compatibilité électrique, deux moyens sont importants.
- Déparasitage des sources par une minimisation ou une élimination des émissions parasites.
- Augmenter la résistance aux interférences de l’appareil ou du système perturbé en empêchant ou en réduisant considérablement la réception d’interférences.
Les fabricants utilisent des filtres antiparasites (également appelés filtres RFI, filtres de réseau ou filtres CEM) pour réduire ce type d’interférences sur l’alimentation secteur. Les émissions parasites sont ainsi limitées à un niveau prescrit. Il est préférable que les filtres soient installés dès le départ dans l’appareil.