De nominale snelheid verwijst naar de maximale snelheid waarop een machine of motor normaal werkt. Deze wordt normaal gesproken opgegeven in omwentelingen per minuut (RPM) en kan variëren afhankelijk van de toepassing en de machine. De nominale snelheid verwijst naar de snelheid waarbij een motor zijn maximale vermogen levert. Dit betekent dat de machine bij deze snelheid zijn volledige prestaties kan leveren zonder overbelast te raken of aan efficiëntie in te boeten.
Als een motor op een hogere snelheid draait dan de nominale snelheid, kan dit leiden tot een overbelasting die de machine beschadigt. Als de motor echter op een lagere snelheid draait dan de nominale snelheid, resulteert dit in lagere prestaties en een eerder hoger rendement.
De nominale snelheid wordt normaal gespecificeerd in de technische gegevens van de motor of machine. Dit kan variëren afhankelijk van de toepassing en de machine. Een elektromotor voor een ventilator heeft bijvoorbeeld een andere nominale snelheid dan een elektromotor voor een aandrijving van een bewerkingsmachine. Sommige motoren hebben ook een instelbare nominale snelheid die naar wens kan worden aangepast.
Het is belangrijk om de nominale snelheid van een machine of motor te kennen om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.
Samenvattend kan dus worden gezegd dat de nominale snelheid een belangrijke parameter is voor machines en motoren. Het beschrijft de snelheid waarbij een motor zijn maximale vermogen levert zonder overbelast te raken of zijn efficiëntie aan te tasten. De snelheid van de motor is afhankelijk van de spanning, stroom en belasting die erop worden gezet. Een motor kan op verschillende snelheden werken, maar er is meestal een bepaalde snelheid waarbij hij het efficiëntst werkt en het meeste vermogen levert. De nominale snelheid van driefasenmotoren hangt af van het aantal polen en de voedingsfrequentie.