La maintenance préventive est une maintenance qui vise à détecter et à prévenir les éventuelles pannes et dysfonctionnements des installations avant qu’ils ne se produisent. Sur la base de la collecte de données en cours de fonctionnement, le système détecte également les modifications progressives des composants et signale les travaux de maintenance nécessaires avant qu’une panne ne survienne. L’objectif est de réduire les coûts de maintenance et d’entretien, de remplacer les composants lorsque cela s’avère nécessaire en raison de l’usure ou du vieillissement, mais pas avant, et ainsi de prolonger la durée de vie du système et d’augmenter l’efficacité. Pour ce faire, elle se sert d’une analyse systématique des appareils, analyse les dysfonctionnements potentiels, les corrige afin d’éviter les pannes d’appareils. Dans la pratique, un tel concept comprend des activités telles que le nettoyage, la lubrification, la vidange, les réglages, les réparations, l’inspection et le remplacement de pièces et les révisions partielles ou complètes.