In toepassingen waar de belasting niet snel verandert, kan de geïntegreerde functie voor automatische energieoptimalisatie (AEO) worden gebruikt. Het magnetisatieniveau van de motor wordt automatisch aangepast nadat de toepassing de stationaire toestand heeft bereikt.

Met de verlaging van het magnetisatieniveau en de motorstroom wordt ook de motorspanning en dus het energieverbruik verlaagd. Het gemiddelde energiebesparingspotentieel voor kleine tot middelgrote frequentieregelaars is 3 tot 5% van het nominale vermogen tijdens bedrijf onder lichte belasting.

Een ander positief neveneffect van AEO is de geluidsreductie van de motor, zelfs bij lage tot gemiddelde schakelfrequenties.

Voor een betrouwbare werking moet er een optimale balans zijn tussen energievraag en voldoende magnetisatie voor plotselinge belastingspieken.

De AEO bewijst zichzelf vooral in pomp- en ventilatortoepassingen, maar ook in toepassingen met een constant belastingskoppel zonder dynamische versnellingsvereisten, zoals assemblagelijnen.