Dans les applications où il n’y a pas de changement rapide de charge, la fonction pour l’optimisation automatique de l’énergie (AEO) peut être intégrée dans le variateur de fréquence. L’adaptation automatique du niveau de magnétisation du moteur a lieu après que l’application a atteint l’état de fonctionnement stationnaire.
En réduisant le niveau de magnétisation et le courant du moteur, on diminue également la tension du moteur et donc la consommation d’énergie. Le potentiel moyen d’économie d’énergie pour les variateurs de fréquence de taille petite à moyenne est de 3 à 5 % de la puissance nominale pendant le fonctionnement à faible charge.
Un autre effet secondaire positif de l’AEO est la réduction du bruit du moteur – même à des fréquences de commutation faibles à moyennes.
Pour un fonctionnement fiable, il doit y avoir un équilibre optimal entre les besoins en énergie et une magnétisation suffisante pour faire face aux pics de charge soudains.
L’AEO fait surtout ses preuves dans les applications de pompes et de ventilateurs, mais aussi dans les applications à couple de charge constant sans besoin d’accélération dynamique, comme par exemple les chaînes de montage.