In Anwendungen, bei denen es keine schnellen Lastwechsel gibt, kann die integrierte Umrichter-Funktion für die Automatische Energieoptimierung (AEO) verwendet werden. Die automatische Anpassung des Magnetisierungsniveaus des Motors erfolgt, nachdem die Anwendung den stationären Betriebszustand erreicht hat.
Mit der Reduzierung des Magnetisierungsniveau und dem Motorstrom verringert sich auch die Motorspannung und somit der Energieverbrauch. Das durchschnittliche Energieeinsparpotenzial für Frequenzumrichter mit kleiner bis mittlerer Baugröße beträgt 3 bis 5 % der Nennleistung während des Betriebs unter geringen Lasten.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt der AEO liegt in der Geräuschreduktion des Motors – selbst bei kleinen bis mittleren Schaltfrequenzen.
Für einen verlässlichen Betrieb muss ein optimales Gleichgewicht zwischen Energiebedarf und einer ausreichenden Magnetisierung für plötzliche Lastspitzen gegeben sein.
Die AEO bewährt sich vor allem bei Pumpen- und Lüfteranwendungen aber auch bei Anwendungen mit konstantem Lastmoment ohne dynamischen Beschleunigungsbedarf, wie zum Beispiel Fließbändern.