Afvalwater van huishoudens en industriële installaties bevat deeltjes en vezels die niet volledig kunnen worden tegengehouden door de voorgeschakelde zeeffilters. Deze onzuiverheden in het water zetten zich af op de waaiers van de pompen, wat leidt tot verminderde prestaties en overmatige slijtage van de pomp door zogenaamde verstopping. Dit leidt meestal tot tijdrovende, dure en arbeidsintensieve onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Dit moet worden vermeden.
Intelligente frequentieregelaars, zoals de Danfoss VLT® AQUA Drive, hebben een terugspoelfunctie. Dit kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Aan de ene kant op vaste tijden. Het is natuurlijk nog beter als de functie alleen in werking treedt als de waaier van de pomp echt vuil is. Dit kan worden gecontroleerd door de stroom- en spanningscurven te analyseren. De VLT® AQUA Drive bewaakt het stroomverbruik van de aangesloten pomp en activeert de deragging-functie wanneer de belastingscurve wordt verlaten als gevolg van vervuiling van de pompwaaier. Hij draait de waaier in tegengestelde richting om verstopping of afzetting op de schoepen los te maken. Dit zorgt voor maximale pompprestaties, vermindert afzettingen op de waaier en verlaagt de onderhoudskosten aanzienlijk. Tegelijkertijd verlaagt dit ook de onderhouds- en servicekosten en verhoogt het de beschikbaarheid van het systeem aanzienlijk.
Met de deragging-functie in de VLT® AQUA Drive kunnen gebruikers proactief reinigen. Tijdens het inbedrijfstellingsproces kunt u definiëren wanneer het systeem moet reageren, bijvoorbeeld op het startcommando, op het stopcommando, timergestuurd door middel van een digitale ingang, door middel van seriële communicatie via het besturingssysteem of met behulp van een reeks programmeerbare logische regels. Alle parameters zijn samengevat in een groep om het programmeren te vereenvoudigen.
De deragging-functie van de VLT® AQUA-aandrijving biedt effectieve bescherming en maximale bedrijfstijd.