Le chauffage urbain est l’utilisation de la chaleur provenant d’un générateur de chaleur central pour alimenter de nombreux bâtiments connectés via un réseau de chaleur. Il s’agit d’une alternative écologique et économique par rapport aux systèmes de chauffage individuels, et il est plus facile de l’utiliser pour les bâtiments proches du générateur de chaleur. Entre-temps, la chaleur résiduelle, provenant par exemple de centres informatiques ou d’autres entreprises de production à forte puissance thermique, est utilisée pour alimenter le réseau de chaleur.
L’un des grands avantages est l’efficacité accrue par rapport aux chauffages individuels dans les bâtiments. De plus, le chauffage urbain offre la possibilité d’intégrer facilement et efficacement les énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur. Dans l’industrie des boissons, le chauffage urbain est un moyen important d’économiser de l’énergie et de réduire l’empreinte carbone. Dans les brasseries, elle sert souvent à chauffer l’eau, à nettoyer les cuves et à sécher les matières premières. Outre l’utilisation de la chaleur solaire, de la biomasse ou de la géothermie, il est également possible d’utiliser la chaleur résiduelle d’autres processus et de contribuer ainsi judicieusement à la protection du climat.
Les variateurs de fréquence peuvent permettre d’augmenter l’efficacité des pompes utilisées dans le réseau au sein des systèmes de chauffage urbain. Ils permettent d’adapter la puissance des installations thermiques aux besoins réels et donc d’économiser de l’énergie.