Fernwärme ist die Nutzung von Wärme aus einem zentralen Wärmeerzeuger über ein Wärmenetz an viele verbundene Gebäude. Es ist eine ökologisch sinnvolle und preisgünstige Alternative gegenüber Einzelheizsystemen und lässt sich am einfachsten für Gebäude nahe des Wärmeerzeugers verwenden. Inzwischen kommt Abwärme, beispielsweise aus Rechenzentren oder anderen Produktionsbetrieben mit hoher Abwärme Leistung, für die Speisung des Wärmenetzes zum Einsatz.
Ein großer Vorteil ist die höhere Effizienz im Vergleich zu Einzelheizungen in den Gebäuden. Darüber hinaus bietet Fernwärme die Möglichkeit, erneuerbare Energien einfach und effektiv in die Wärmeversorgung zu integrieren. In der Getränkeindustrie ist die Fernwärme eine wichtige Möglichkeit, Energie zu sparen und den CO2-Fußabdruck zu verringern. Sie dient in Brauereien häufig zur Erhitzung von Wasser, zur Reinigung von Tanks und zur Trocknung von Rohstoffen. Neben dem Einsatz von Solarwärme, Biomasse oder Geothermie lässt sich auch Abwärme aus anderen Prozessen nutzen und leistet damit einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz.
Frequenzumrichter können für die Effizienzsteigerung im Netz eingesetzter Pumpen innerhalb von Fernwärmesystemen sorgen. Sie ermöglichen es, die Leistung der Wärmeanlagen an die tatsächlichen Bedarfe anzupassen und somit Energie zu sparen.