Stadsverwarming is het gebruik van warmte van een centrale warmteopwekker via een verwarmingsnetwerk naar veel aangesloten gebouwen. Het is een ecologisch verantwoord en kosteneffectief alternatief voor individuele verwarmingssystemen en is het gemakkelijkst te gebruiken voor gebouwen in de buurt van de warmteopwekker. Afvalwarmte, bijvoorbeeld van datacenters of andere productie-installaties met veel afvalwarmte, wordt nu gebruikt om het verwarmingsnetwerk te voeden.
Een groot voordeel is de hogere efficiëntie in vergelijking met individuele verwarmingssystemen in de gebouwen. Bovendien biedt stadsverwarming de mogelijkheid om hernieuwbare energie eenvoudig en effectief te integreren in de warmtelevering. In de drankenindustrie is stadsverwarming een belangrijke manier om energie te besparen en deCO2-voetafdruk te verkleinen. Het wordt vaak gebruikt in brouwerijen om water te verwarmen, tanks schoon te maken en grondstoffen te drogen. Naast het gebruik van zonnewarmte, biomassa of geothermische energie kan ook afvalwarmte van andere processen worden gebruikt, waardoor een zinvolle bijdrage wordt geleverd aan klimaatbescherming.
Frequentieregelaars kunnen de efficiëntie verhogen van pompen die worden gebruikt in het netwerk binnen stadsverwarmingssystemen. Ze maken het mogelijk om het vermogen van de verwarmingssystemen aan te passen aan de werkelijke vereisten en zo energie te besparen.