Un variateur de fréquence est un appareil électronique qui sert à régler la vitesse d’un moteur à réluctance asynchrone, PM ou sychrone. Il en résulte les avantages suivants :
- Amélioration de la régulation du processus
- Consommation d’énergie réduite et production d’énergie efficace
- Moins de contraintes mécaniques pour les moteurs et les installations
- Fonctionnement optimisé de différentes applications avec des moteurs électriques
Les variateurs de fréquence peuvent également convertir l’énergie provenant de sources naturelles et renouvelables, telles que le soleil, le vent ou les marées, afin de l’injecter dans le réseau électrique ou de la mettre à disposition pour une consommation locale. Les variateurs de fréquence sont utilisés dans les technologies hybrides pour combiner les sources d’énergie conventionnelles et l’énergie stockée pour une gestion énergétique de niveau supérieur.
Les variateurs sont également connus sous de nombreux autres noms : entraînements à vitesse variable, entraînements triphasés, entraînements à vitesse variable, onduleurs, convertisseurs de courant et convertisseurs de puissance.
Ils existent en versions pour armoires et locaux électriques, pour un montage directement dans l’installation ou en tant que solutions décentralisées pour un montage à proximité du moteur ou sur le moteur.
Danfoss propose l’un des plus grands portefeuilles de produits pour tous les domaines d’application dans les secteurs de la basse et de la moyenne tension.