L’industrie de transformation met l’accent sur la production de biens qui utilise des méthodes et des processus spécifiques pour créer un produit final.
Dans la production de bière, par exemple, il existe de nombreux processus qui vont de l’approvisionnement en matières premières au stockage et à la vente de la bière, en passant par la transformation et le conditionnement. Dans la production de bière, les pompes sont utilisées pour transporter des liquides pendant le processus.
Afin de garantir une bonne qualité et une bonne efficacité, des variateurs de fréquence sont souvent utilisés dans ces processus. Les variateurs de fréquence régulent la vitesse et la puissance des moteurs, contribuant ainsi à améliorer la qualité des produits, à augmenter les performances de production et à réduire les coûts énergétiques.