De procesindustrie richt zich op de productie van goederen waarbij specifieke procedures en processen worden gebruikt om een eindproduct te maken.
Bij de productie van bier zijn er bijvoorbeeld veel processen, van de inkoop van grondstoffen, verwerking en verpakking tot de opslag en verkoop van bier. Bij de productie van bier worden pompen gebruikt om vloeistoffen te transporteren tijdens het proces.
Om een goede kwaliteit en efficiëntie te garanderen, worden in deze processen vaak frequentieregelaars gebruikt. Frequentieregelaars regelen de snelheid en het vermogen van motoren en dragen zo bij aan een betere productkwaliteit, een hogere productie en lagere energiekosten.