Die Prozessindustrie legt den Fokus auf die Herstellung von Gütern, bei denen spezifische Verfahren und Prozesse eingesetzt werden, um ein Endprodukt zu erzeugen.
Bei der Bierproduktion gibt es zum Beispiel viele Prozesse, die von der Rohstoffbeschaffung über die Verarbeitung und Verpackung bis hin zur Lagerung und dem Verkauf von Bier reichen. Bei der Produktion von Bier werden Pumpen verwendet, um Flüssigkeiten während des Prozesses zu transportieren.
Damit gute Qualität und Effizienz garantiert werden können, werden bei diesen Prozessen oft auch Frequenzumrichter eingesetzt. Frequenzumrichter regulieren die Geschwindigkeit und Leistung von Motoren und tragen damit zu einer besseren Produktqualität, einer höheren Produktionsleistung und einer Reduzierung der Energiekosten bei.