La loi d’affinité décrit les relations mathématiques et physiques entre la puissance et la vitesse de rotation des turbomachines, telles que les ventilateurs et les pompes, qui présentent une courbe caractéristique quadratique. Concrètement, cela signifie que le doublement de la vitesse de rotation d’un moteur entraîne une consommation d’électricité quatre fois plus élevée. D’un autre côté, la réduction de la vitesse de rotation entraîne donc une diminution de la consommation d’énergie, mais aussi une réduction de la puissance. Les variateurs de fréquence peuvent réguler avec précision la vitesse du moteur en fonction des besoins instantanés de l’installation/application et adaptent ainsi également la consommation d’énergie. Ce processus conduit à une utilisation plus efficace de l’énergie et à une réduction des coûts d’exploitation.