Un motoréducteur est combiné avec un moteur électrique et un réducteur. Grâce au réducteur, il est possible de contrôler la vitesse et le couple du moteur. Le fait de pouvoir régler la vitesse et le couple permet d’utiliser des moteurs plus petits, ce qui réduit les coûts d’exploitation et de maintenance.

Il existe différents types de motoréducteurs: les réducteurs à arbres parallèles, les réducteurs à renvoi d’angle et les réducteurs planétaires.

C’est la conception du réducteur qui détermine si un motoréducteur est envisageable pour des charges légères, moyennes ou lourdes ou pour des temps de mise en marche courts ou longs. Les motoréducteurs sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Par exemple, dans l’industrie des boissons. Ils y déplacent des bouteilles, des emballages et des caisses de boissons et sont utilisés pour le remplissage ou le tri des emballages vides.

Comment fonctionnent les motoréducteurs

Les motoréducteurs fonctionnent comme des convertisseurs de couple et de vitesse. En règle générale, le réducteur ralentit la vitesse de rotation du moteur tout en transmettant des couples nettement plus élevés que ceux que le moteur électrique pourrait fournir seul.

Le moteur synchrone à aimants permanents triphasé à haut rendement de Danfoss VLT OneGearDrive dispose d’un engrenage conique optimisé et peut ainsi augmenter la productivité et réduire considérablement les coûts énergétiques. De plus, le moteur sans ventilateur évite le risque d’aspirer des saletés et des germes dans l’air et de les rejeter dans l’air ambiant. Grâce à son indice de protection élevé, il peut être utilisé sans restriction et se nettoie facilement, car il est doté d’un revêtement aseptique et résiste donc aux produits de lavage et de désinfection.