Een motorreductor is een combinatie van een elektromotor en een tandwielkast. De tandwielkast maakt het mogelijk om de snelheid en het koppel van de motor te regelen. Het feit dat de snelheid en het koppel kunnen worden geregeld, maakt het mogelijk om kleinere motoren te gebruiken, wat leidt tot lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.
Er zijn verschillende soorten motorreductoren: parallelle asreductoren, haakse reductoren en planetaire reductoren .
Het hangt van het ontwerp van de tandwielkast af of een motorreductor geschikt is voor lichte, middelzware of zware belasting of voor korte of lange bedrijfscycli. Motorreductoren worden in veel industriële toepassingen gebruikt. Bijvoorbeeld in de drankenindustrie. Daar verplaatsen ze flessen, containers en kratten met drank en worden ze gebruikt voor het vullen of sorteren van leeggoed.
Hoe motorreductoren werken
Motorreductoren werken als koppel- en snelheidsomvormers. In de regel vertraagt de versnellingsbak de rotatiesnelheid van de motor en brengt tegelijkertijd aanzienlijk hogere koppels over dan de elektromotor alleen zou kunnen leveren.
De zeer efficiënte driefasen permanentmagneet synchrone motor van Danfoss VLT OneGearDrive heeft een geoptimaliseerde conische tandwielkast en kan daardoor de productiviteit verhogen en de energiekosten aanzienlijk verlagen. De motor zonder ventilator voorkomt ook dat vuil en ziektekiemen in de lucht worden gezogen en terug in de omgevingslucht worden geblazen. Dankzij de hoge beschermingsgraad kan het onbeperkt worden gebruikt en is het ook gemakkelijk schoon te maken omdat het een aseptische coating heeft en dus bestand is tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen.