Le ROI (Return on Investment) est un indicateur qui exprime le rapport entre le bénéfice d’un projet ou d’un investissement et le coût du capital. C’est un facteur important pour déterminer si un investissement en vaut la peine ou non. Le ROI est également exprimé en pourcentage et calculé selon la formule ROI=(bénéfice-coût d’investissement). Un Roi plus élevé signifie également une meilleure rentabilité de l’investissement. Par projets d’économie d’énergie, on entend les investissements dans des mesures d’efficacité énergétique qui réduisent la consommation d’énergie et donc les coûts. Dans l’industrie, ces projets sont rentabilisés au bout de 1 à 2 ans seulement. Pour les investissements « normaux », il faut environ 5 à 10 ans pour que les projets soient rentables. Le temps de retour sur investissement plus court des projets d’économie d’énergie peut s’expliquer par différents facteurs :
- Les économies peuvent être réalisées plus rapidement grâce à des mesures d’efficacité énergétique et ont un impact direct sur les coûts d’exploitation.
- Les projets d’économie d’énergie peuvent souvent être mis en œuvre avec de faibles coûts d’investissement, ce qui augmente la rentabilité.
Les projets d’économie d’énergie ont également un impact positif sur l’image d’une entreprise. En effet, cela permet à une entreprise de montrer qu’elle s’engage en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.
Retour sur investissement (ROI) : Définition, formule, exemple – [mit Video] (studyflix.fr)