(à distance) Le monitoring est la surveillance (à distance) de composants, de sous-ensembles, d’installations et de processus. L’objectif du monitoring (à distance) est de surveiller en permanence les performances d’un système en collectant et en analysant les données de l’installation à l’aide de capteurs, afin de détecter et de corriger à temps les problèmes ou les changements dans le déroulement des processus. La surveillance à distance permet de détecter et de corriger à temps les pannes et les facteurs de perturbation. Le processus de fabrication est influencé par des facteurs économiques et de sécurité. Pour pouvoir concilier ces deux aspects, il est proposé de surveiller en permanence toutes les machines et installations impliquées dans le processus de fabrication et d’en contrôler directement l’accès. Lorsque la surveillance et le contrôle peuvent être maîtrisés à distance, on parle de remote monitoring et de remote control. Ces deux éléments permettent à une entreprise d’optimiser ses processus de fabrication, mais uniquement si les machines à mettre en réseau parlent une « langue » commune.
Avantages :
- Des solutions rapides et précises
- Vérification du statut pour prendre les bonnes décisions
- Prévention des pannes avant qu’elles ne se produisent
- Soutien assuré
Surveillance à distance DrivePro® :
L’outil de Danfoss vous permet de surveiller activement votre système à tout moment, de réduire au minimum les interruptions imprévues des processus et de réagir plus rapidement aux perturbations imprévues des processus.